UM-2KS50-RM/16MR/24/SDV144/SO
-
Modulo portarelè
2901585
Modulo relè d'ingresso VARIOFACE a 16 canali con conness. a vite e conness. di sistema a 50 poli, lato di eccitaz. protetto da fusibili e legato al potenz. (opzionale), per scheda Yokogawa SDV 144, largh. modulo: 240 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Scheda I/O adatta | SDV144 |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V AC/DC (Alimentazione, (P1+, P2+), fusibile a innesto (IEC 60127-3/IV, 1AT)) |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 4 mA (±10 % per canale, fusibile a innesto (IEC 60127-3/IV, 0,05AT)) |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Indicazione di stato/canale | LED rosso (segnalazione di guasto fusibile) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
| Max. tensione commutabile | 24 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 1 A (Alimentatore 24 V DC / 2 A, (P1+, P2+), fusibile a innesto (IEC 60127-3/IV, 2AT)) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero di poli | 6 |
| Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 20 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Larghezza | 240 mm |
| Altezza | 125,5 mm |
| Profondità | 76 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Il monitoraggio della tensione sul modulo non funziona in combinazione con i morsetti portafusibili HESILED inseriti a monte con LED integrato. |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2901585 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK2A9N |
| Codice prodotto | DK2A9N |
| GTIN | 4046356612555 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 678 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 650 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 81ff2191-9362-405c-a2bb-ff3256abae01 |
Prodotti compatibili
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adattatore frontale 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adattatore frontale 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adattatore frontale 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adattatore frontale 1770163
-
VF-SI/TR5/2AT - Set di fusibili 2900996
-
VF-SI/TR5/1AT - Set di fusibili 2901005
-
VF-SI/TR5/0,05AT - Set di fusibili 2900999
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen