FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA
-
Modulo di interfaccia
1274083
Modulo di interfaccia VARIOFACE per Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, con siglatura specifica, morsetto sezionatore a coltello e presa di prova, così come morsetti di alimentazione di tensione
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 16 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 30 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Corrente (Alimentazione di tensione) | ≤ 2 A (per ciascun morsetto 1P1/2P1) |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Modulo periferico adatto | 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6GH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| Collegamento | Connettore maschio D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Cicli di manovra | > 500 |
| Passo | 2,77 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero di poli | 48 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Collegamento 3 (livello di campo) | |
| Collegamento | Presa di prova |
| Numero di poli | 48 |
| Collegamento 4 (alimentazione) | |
| Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 4 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 249,21 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 50,52 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1274083 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK218S |
| Codice prodotto | DK218S |
| GTIN | 4063151465421 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 570 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 495.35 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | 6a26cd81-89c2-4c42-b30a-c0810849c143 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen