CSA
ID omologazione: LR 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
Modulo d'interfaccia 1:1 per moduli I/O analogici Yokogawa AAI141, AAI143, AAV141, AAV142, AAI543, AAV542, AAI841 e AAB841. Connessione di sistema ridondante, connessioni a vite con sezionatore a coltello sul lato del campo.
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
| isolamento | Isolamento funzionale |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 50 V DC |
| Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Controllore supportato: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Scheda I/O adatta | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Controllore supportato: YOKOGAWA STARDOM | |
| Scheda I/O adatta | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| Collegamento 1 (livello di controllo) | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di poli | 40 |
| Nota | Cavo di sistema utilizzabile: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Passo | 2,54 mm |
| Collegamento 2 (livello di campo) | |
| Collegamento | Attacco a vite con coltello sezionatore |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero di poli | 32 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Passo | 5,08 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 180,1 mm |
| Altezza | 111,8 mm |
| Profondità | 55,4 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≤ IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2321981 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK218N |
| Codice prodotto | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 477.96 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 470.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |