PSR-M-TBUS2-PI - Modulo di espansione
1105098

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo di espansione sicuro per il prolungamento del bus locale, 2 canali funzionali, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in