PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI - Modulo di espansione
1337851

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo di espansione sicuro con 4 ingressi analogici sicuri, 0 V ... 10 V, 0 mA o 4 mA ... 20 mA, interfaccia TBUS, fino a Cat. 4/PL e, SIL 3, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20
Protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato
Adatto a ATEX Zone 2 o Class I Zone 2