FL IF 2PSE-F
-
Modulo media
2832904
Modulo di interfaccia per la connessione di porte PoE Twisted-Pair, RJ45, direzione di connessione in avanti
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
| Tipo | Struttura modulare |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 21,6 W |
| Tensione di prova | 500 V AC |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 48 V DC (interna / 48 V DC per PoE) |
| Range tensione di alimentazione | 45,5 V DC ... 53 V DC |
| Collegamento alimentazione | da FL SWITCH GHS o FXT |
| Corrente assorbita tipica | 10 mA (max. 900 mA) |
| Collegamento del conduttore di terra | tramite stazione di testa |
| Freno da collegare | |
| Collegamento | A innesto su FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | COMBICON |
| Tensione di alimentazione | 48 V DC (mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm²) |
| Range tensione di alimentazione | 44 V DC ... 53 V DC |
| Corrente assorbita | max. 850 mA |
| Collegamento | A innesto su FL SWITCH MM HS o FL MXT |
| Ethernet | |
| Collegamento | RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (direzione di attacco frontale) |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 2 (Porte PoE) |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (direzione di attacco frontale) |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 31 mm |
| Altezza | 84,7 mm |
| Profondità | 75,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| : Stoccaggio/trasporto: 50g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Esercizio/stoccaggio/trasporto: 5g, 150 Hz, Criterio 3 |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
| Tipo di montaggio | nel sistema host |
| Codice articolo | 2832904 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN142 |
| Codice prodotto | DNN142 |
| GTIN | 4046356076050 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 105.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3f889273-36e8-4247-bf25-b8478e5ee19b |
Prodotti compatibili
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cavo d'installazione 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Custodia protettiva RJ45 1652295
-
STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Alimentatore 2868680
-
TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 - Alimentatore 2866491
-
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 - Alimentatore 2866679
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829003
I vantaggi
IEEE 802.3af
Adatto per sistema GHS
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen