I clienti che desiderano utilizzare questo modulo di interfaccia nell'FL SWITCH MM HS (cod. art.: 2832328), devono rispettare il documento "Informazione per i clienti per moduli IF" disponibile nell'area download di questo modulo di interfaccia.
FL IF 2FX SM SC-D
-
Modulo media
2832205
Modulo di interfaccia FO per il collegamento di fibra ottica singlemode 100 Base-FX (1300 nm), SC, direzione di connessione verso il basso
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
| Tipo | fine |
| Isolamento galvanico | 100Base-FX//alimentazione |
| Diagnostica locale | LED su stazione di testa/modulo di espansione |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 21,6 W |
| Tensione di prova | 2 kV AC |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | tramite stazione di testa |
| Collegamento alimentazione | da FL SWITCH GHS o FXT |
| Corrente assorbita tipica | 200 mA |
| Ethernet:100Base-FX a norma IEEE 802.3 | |
| Collegamento | SC |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Lunghezza di trasmissione | 36000 m (max (in funzione della fibra utilizzata)) |
| Numero di canali | 2 |
| Ethernet:100Base-FX a norma IEEE 802.3 | |
| Collegamento | SC |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Lunghezza di trasmissione | 36000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 32000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (fibra di vetro con F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Lunghezza d'onda | 1300 nm |
| Numero di canali | 2 (SC-Singlemode) |
| Larghezza | 31 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Profondità | 72,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| : Stoccaggio/trasporto: 50g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
| Isolamento galvanico | 100Base-FX//alimentazione |
| Tipo di montaggio | nel sistema host |
| Codice articolo | 2832205 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN123 |
| Codice prodotto | DNN123 |
| GTIN | 4017918952266 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 107 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 80 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115617
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829003
I vantaggi
Trasmissione Ethernet robusta anche per ambienti disturbati con portata media
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen