Il modulo di monitoraggio errori MINI MCR-SL-FM-RO-(SP) serve per la valutazione e la segnalazione degli errori cumulativi del sistema di monitoraggio errori.
Può essere impiegato per il monitoraggio delle tensioni di alimentazione di un modulo di alimentazione MINI MCR-SL-PTB-FM-(-SP) (art.: 2902958, 2902959). Contemporaneamente offre la possibilità di riconoscere e segnalare errori dei convertitori MINI-Analog che supportano il monitoraggio degli errori e che sono collegati mediante connettore a T ME 6,2 TBUS-2 (cod. art.: 2869728) con il modulo di monitoraggio errori. È possibile anche un'alimentazione verso l'esterno. La segnalazione degli errori avviene attraverso un contatto chiuso a riposo. È possibile un monitoraggio di massimo 80 convertitori in collegamento.
MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC
-
Modulo di controllo
2902962
Il modulo di monitoraggio errori serve per la valutazione e la segnalazione degli errori cumulativi del sistema di monitoraggio errori e per il monitoraggio delle tensioni di alimentazione. Connessione a molla, configurazione standard. Articolo di ricambio: 2904508 MINI MCR-2-FM-RC-PT.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Unità di valutazione |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | Ingresso, alimentazione e alimentazione verso l'uscita di commutazione |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Max. corrente assorbita | < 5 mA (con 24 V DC) |
| Potenza assorbita | < 120 mW (con 24 V DC) |
| Segnale: Tensione | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione per monitoraggio ridondanza |
| Segnale d'ingresso, tensione | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Commutazione: Relè | |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC |
| Max. corrente d'inserzione | 50 mA |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Segnale d'uscita, tensione | 8,8 V DC ... 29,2 V DC |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 2 A |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Segnalazione stato | LED giallo (uscita di commutazione) |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 richiesti | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Omologazione per settore navale | |
| Siglatura | D, EMC1 |
| Certificato | DNV GL 14085-15HH |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,5 % |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 2 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 0,5 % |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2902962 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK113Z |
| Codice prodotto | DK113Z |
| GTIN | 4046356702843 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Portamoduli 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Portamoduli 2902933
-
MINI MCR DKL - Coperchio trasparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Cartellino di siglatura 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Morsetto di alimentazione 2902958
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen