EMR-IDC/1/UC- 5A
-
Modulo di controllo
2764661
Relè di controllo elettronico EMR, per la rilevazione di minima corrente con isteresi regolabile e uscita relè, corrente nominale 5 A DC
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Relè di controllo corrente |
| Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
| Assorbimento di potenza nominale | < 5 VA |
| Tipo di rete | monofase |
| Tensione di prova contatto relé /contatto relé | 2 kV AC |
| Tensione di prova avvolgimento relé /contatto relé | 4 kV AC |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 230 V AC ±20 % |
| Assorbimento di potenza nominale | < 5 VA |
| Corrente nominale IN | 5 A DC |
| Corrente d'ingresso massima | 12 A DC |
| Sovraccarico ammesso | 24 A (10 s) |
| Coefficiente termico massimo | < 0,1 % |
| Campo di regolazione SET-POINT | 10 % ... 100 % (riferito a IN) |
| Campo di regolazione dell'isteresi | 2 % ... 20 % (riferito al valore nominale) |
| Tempo di eccitazione tipica | 0,1 s ... 10 s |
| Tempo di diseccitazione tipico | 200 ms |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 di scambio |
| Materiale dei contatti | AgNi 90/10, + 5 µm doratura a spessore |
| Max. tensione commutabile | 24 V AC/DC |
| 250 V AC/DC (con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Corrente permanente limite | 0,5 A |
| 5 A (con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Max. corrente d'inserzione | 0,2 A |
| 6 A (con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 5 W (con 24 V DC) |
| 120 W (con 24 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 40 W (Con 48 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 35 W (Con 60 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 30 W (Con 110 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 55 W (Con 220 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 5 VA (con 24 V AC) | |
| 1100 VA (Con 250 V AC – il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 108 mm |
| Materiale isolante custodia | ABS |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C (senza condensa) |
| Immunità a scariche elettrostatiche | IEC 801-2/EN 60 801-2/grado 3 |
| Immunità a campi elettromagnetici | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/grado 3 |
| Immunità a fenomeni perturbatori transitori (burst) | IEC/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/grado 4 |
| Norme/Disposizioni | IEC 664 |
| IEC 664 A | |
| DIN VDE 0110-1 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2764661 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK66ZZ |
| GTIN | 4017918066093 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 284.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 284.6 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen