EMR-IAC/1/UC-16A
-
Modulo di controllo
2965004
Relè di controllo elettronico EMR corrente nominale, fino a 16 A con uscita relè ibrido, 1 di scambio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Relè di controllo tensione |
| Vita meccanica | 2x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tipo di rete | monofase |
| Tensione di prova uscita/alimentazione | 4 kV AC |
| Tensione di prova ingresso/uscita | 4 kV AC |
| Tensione di prova ingresso/alimentazione | 4 kV AC |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC ±20 % |
| Max. corrente assorbita | 30 mA |
| Circuito di protezione | Limitazione di tensione ≥ 33 V; Diodo di protezione contro inversione di polarità, diodi soppressori |
| Corrente nominale IN | 16 A AC |
| Tempo di eccitazione tipica | 40 ms (IE = 1 A) |
| 25 ms (IE = 10 A) | |
| Tempo di diseccitazione tipico | 40 ms (IE = 1 A) |
| 80 ms (IE = 10 A) |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Materiale dei contatti | AgSnO, + 5 µm dorato |
| Max. tensione commutabile | 36 V DC |
| 30 V AC | |
| 250 V AC/DC (con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Min. tensione commutabile | 100 mV |
| 12 V AC/DC (con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| 6 A (con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Max. corrente d'inserzione | 50 mA |
| 6 A (con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Min. corrente | 1 mA |
| 10 mA (con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 1,2 W (con 24 V DC) |
| 140 W (con 24 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 20 W (Con 48 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 18 W (Con 60 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 23 W (Con 110 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 40 W (Con 220 V DC - il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| 1500 VA (Con 250 V AC – il valore vale con rivestimento dorato danneggiato) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 108 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | ABS |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità a scariche elettrostatiche | EN 61.000-4-2: 8 kV scarica in aria, 4 kV contatti |
| Immunità a campi elettromagnetici | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
| Immunità a frequenza indotta dalla linea | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
| Immunità a fenomeni perturbatori transitori (burst) | EN 61 000-4-4, 2 kV pos. e neg., 5 kHz |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 |
| Posizione di installazione | montaggio a parete su guida orizzontale |
| Codice articolo | 2965004 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK66ZZ |
| GTIN | 4017918190828 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 116.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 116.6 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen