PSM-EG-PROFIB/FO-T/K
-
Modulo di comunicazione
2761127
Accoppiatore a T, per la conversione da PROFIBUS RS-485 a 2 cavi in fibra ottica, PCF e polimerica, connessione: F-SMA, montabile su guida
Dettagli prodotto
| Isolamento galvanico | RS-485// alimentazione |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,64 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 2 kV AC |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC ±20 % (tramite COMBICON) |
| Corrente assorbita tipica | max. 110 mA |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
| Numero uscite | 1 |
| Max. tensione commutabile | 60 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 1 A |
| Distorsione bit, ingresso | ± 35 % |
| Distorsione bit, uscita | ± 5 % |
| Ritardo bit | ≤ 0,8 Bit |
| Segnale | PROFIBUS |
| Dati: fibra ottica | |
| Potenza di trasmissione | 218,78 µW (-6,6 dBm a 980/1000 µm) |
| 16,6 µW (-17,8 dBm a 200/230 µm) | |
| Capacità di trasmissione minima | -6,6 dBm (980/1000 µm) |
| -17,8 dBm (200/230 µm) | |
| Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 70 m (F-P 980/1000 230 dB/km con connettore a montaggio rapido) |
| 400 m (F-K 200/230 10 dB/km con connettore a montaggio rapido) | |
| Protocollo di trasmissione | secondo la direttiva tecnica PNO, FA2, AK 1.2 protocollo trasparente nei confronti dell’interfaccia RS-485 |
| Collegamento | connettore F-SMA |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Sensibilità di ricezione minima | -26,4 dBm (980/1000 µm) |
| -27,9 dBm (200/230 µm) | |
| Dati: Interfaccia RS-485, PROFIBUS a norma DIN 19245-1,-2,-3 e EN 50170, a 2 fili | |
| Velocità di trasmissione seriale | 9,6/ 19,2/ 93,75/ 187,5/ 500/ 1500 kBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| COMBICON | |
| Resistenza terminale | 220 Ω commutabile; pull up/down 390 Ω |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Formato dati/Codifica dati | UART (11 Bit, NRZ) |
| Commutazione direzione dati | Automatica |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | ABS |
| Cavo in fibra ottica | |
| Tipi di fibre | 200/230 µm |
| 980/1000 µm | |
| fibra PCF | |
| Fibra polimerica | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE |
| Immunità ai disturbi | EN 50 082-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 50081-2 |
| Isolamento galvanico | RS-485// alimentazione |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2761127 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC221 |
| Codice prodotto | DNC221 |
| GTIN | 4017918148676 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 264.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 264.4 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen