PI-EX-SD-21-40
-
Modulo di controllo valvole
2865913
Modulo di controllo valvole Ex i, a innesto. Per il comando di elettrovalvole a sicurezza intrinseca installate in aree Ex, moduli di allarme e semplici componenti elettrici. Per gas del gruppo IIC, alimentazione Loop Powered. Separazione galvanica.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo controllo valvole |
| Numero di canali | 1 |
| Valvola compatibile | ASCO Coil 195 |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Parker Coil VZ07 488650.01 | |
| Parker Coil VZ33 494035.10 | |
| Parker Coil VZ08 488660.01 | |
| Parker Coil VZ09 488670.01 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Parker Coil VZ23 482870.01 | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Nota | Questo è un estratto di alcune possibili combinazioni tra valvole e moduli di controllo valvole. |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Max. corrente assorbita | 60 mA (con 24 V) |
| Potenza dissipata | < 1,2 W |
| Segnale: Tensione | |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 20 V DC ... 30 V DC |
| Segnale d'ingresso, corrente | 15 mA ... 60 mA (55 mA con Ue = 24 V DC) |
| Segnale: Tensione | |
| Numero uscite | 1 |
| Tensione d'uscita | 10 V (a 40 mA) |
| Resistenza d'uscita | 286 Ω (resistenza interna Ri) |
| Limitazione di corrente | 40 mA |
| Tempo di risposta | < 30 ms |
| Tensione a vuoto | 21,4 V |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 25,1 V |
| Max. corrente in uscita Io | 87 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 550 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 20 mH / 0,6 µF |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 18 mH / 0,38 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,5 mH / 0,082 µF |
| Segnalazione stato | LED giallo (segnalazione di stato) |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Profondità | 118,4 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (umidità dell'aria relativa, nessuna condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificato | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 3 |
| Codice articolo | 2865913 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4046356324601 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 90 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 90 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | 5da52a95-acbc-4f40-8f39-e51fbd6db460 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen