MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP
-
Modulo di controllo valvole
2924126
Blocco di controllo valvola Ex i. Per il comando a sicurezza intrinseca di valvole elettromagnetiche Ex i, moduli di allarme o LED installati in aree a rischio di esplosione. Limitazione di corrente a 48 mA. Per gas fino al gruppo IIC, alimentazione Loop Powered, separazione galvanica, SIL 3. Connessione Push-in.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo controllo valvole |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Numero di canali | 1 |
Esecuzione | Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale SIL |
Valvola compatibile | ASCO Coil 195 |
ASCO Coil 302 (12 V) | |
Bürkert Coil AC 10 standard | |
Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
Norgren Herion Coil 2050 | |
Norgren Herion Coil 2051 | |
Norgren Herion Coil 2052 | |
Norgren Herion Coil 2053 | |
Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Norgren Herion Coil 3039 | |
Nass Coil 1259 30.1-00 | |
Nass Coil 1259 50.1-00 | |
Parker Coil VZ07 488650.01 | |
Parker Coil VZ33 494035.10 | |
Parker Coil VZ08 488660.01 | |
Parker Coil VZ09 488670.01 | |
Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
Parker Coil VZ23 482870.01 | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Seitz Solenoid coil 11 G 52 | |
Nota | Questo è un estratto di alcune possibili combinazioni tra valvole e moduli di controllo valvole. |
Isolamento galvanico | Separazione a 2 vie |
Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
Isolamento galvanico | |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Isolamento galvanico Uscita/ingresso IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VPP |
Isolamento galvanico Uscita/ingresso IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
isolamento | Separazione sicura |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
Potenza dissipata | < 1,41 W |
Segnale: Tensione | |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso, tensione | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Segnale d'ingresso, corrente massima | 85 mA (Ue = 24 V DC) |
Segnale: Tensione | |
Descrizione dell'uscita | sicurezza intrinseca |
Numero uscite | 1 |
Tensione d'uscita | ≥ 10,5 V DC (48 mA) |
Limitazione di corrente | > 48 mA |
Tempo di risposta | < 20 ms |
Tensione a vuoto | > 24 V DC |
Resistente a cortocircuiti | sì |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntalino TWIN senza collare in plastica) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Puntalino TWIN senza collare in plastica) | |
20 ... 16 (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Dati tecnici di sicurezza | |
Nota | Per l'omologazione ATEX e IECEx valgono i seguenti valori Ex i. Per tutte le altre omologazioni Ex, i valori Ex i devono essere ricavati dai rispettivi certificati. |
Potenza d'ingresso Pi | trascurabile |
Induttanza interna max. Li | trascurabile |
Capacità interna max. Ci | trascurabile |
Max. tensione d’uscita Uo | 27,7 V |
Max. corrente in uscita Io | 101 mA |
Max. potenza in uscita Po | 697 mW |
Resistenza interna max. Ri | 275,7 Ω |
Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 27,9 mH / 2,2 µF |
IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 13,9 mH / 0,663 µF |
IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 3,5 mH / 0,085 µF |
IIA/I (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 20 mH / 440 nF, 1 mH / 500 nF, 0,1 mH / 960 nF |
IIB/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 5 mH / 200 nF, 1 mH / 300 nF, 0,15 mH / 500 nF |
IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 0,5 mH / 50 nF, 0,15 mH / 100 nF |
Segnalazione stato | LED giallo (stato di funzionamento / stato, si accende con circuito di commutazione in uscita attivo) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 107,9 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
-40 °C ... 70 °C (Declassamento) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Tensione di isolamento nominale | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Tensione di isolamento nominale | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 60 V |
Tensione di isolamento nominale | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 60 V |
Tensione di isolamento nominale | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Nota | inoltre EN 61326 |
ATEX | |
Siglatura | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Siglatura | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | 2022122316115980 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certificato | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certificato | , C.D.-No 83104549 |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 3 |
INMETRO | |
Siglatura | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | DNV 18.0115 X |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Isolamento galvanico | Separazione a 2 vie |
GB Standard | |
Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2924126 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1214 |
Codice prodotto | DK1214 |
GTIN | 4046356338486 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 159.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 145 g |
Numero tariffa doganale | 85437000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 40d7d063-f09f-492a-9b0d-651c6b15ff12 |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Compatibilità meccanica con il connettore per guide di supporto
Numerose curve caratteristiche lineari d'uscita compatibili con le elettrovalvole comunemente disponibili in commercio
Loop Powered: l'alimentazione di energia necessaria avviene tramite il segnale di comando sul lato di ingresso
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Separazione galvanica a 2 vie
Ingresso: 19,2 V DC … 30 V DC
Uscita: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen