Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Tipo di prodotto
Modulo relè
Possibili equipaggiamenti
Relè statico, Generazione 4 della società OPTO 22
Con equipaggiamento
no
Caratteristiche di isolamento
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2
Tensione d'ingresso nominale UN
24 V DC
Range tensione d'ingresso
30 V DC
Corrente d'ingresso tipica con UN
secondo equipaggiamento
Indicazione tensione di esercizio
LED verde
Possibili equipaggiamenti
Relè statico, Generazione 4 della società OPTO 22
Commutazione
Max. tensione commutabile
250 V AC/DC
Corrente permanente limite
6 A
Indicazione tensione di esercizio
LED verde
Attacco per cavo piatto
Collegamento
Connettore per cavo piatto, secondo IEC 60603-13
Numero collegamenti
1
Numero di poli
20
Attacco per scheda
Collegamento
Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare
6 mm
Filettatura
M3
Sezione conduttore rigida
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile
0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore AWG
26 ... 16
Indicazione di stato disponibile
no
Larghezza
259 mm
Altezza
90 mm
Profondità
87 mm
Colore
verde (RAL 6021)
Materiale isolante custodia
Poliammide PA non rinforzato
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-20 °C ... 70 °C
Norme/Disposizioni
IEC 60664
DIN VDE 0109-11
DIN VDE 0110
IEC 60664A
Nota per il montaggio
affiancabile senza distanza
Posizione di installazione
a scelta
Codice articolo
2298771
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice prodotto
DK2AZZ
GTIN
4017918813857
Peso per pezzo (confezione inclusa)
439.9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
439.9 g
Paese di origine
DE
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%