UMK-16 OM/AMSC/E/PLC
-
Modulo attivo
2976734
Modulo d'uscita per espansione VARIOFACE, a 16 relè allo stato solido a innesto della 4a generazione OPTO 22
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 16 |
| Possibili equipaggiamenti | Relè statico, Generazione 4 della società OPTO 22 |
| Con equipaggiamento | no |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Scheda I/O adatta | 1756-OB32 |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
| Controllore supportato: GE-FANUC RX3i | |
| Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-ODD 321 |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 30 V DC |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Possibili equipaggiamenti | Relè statico, Generazione 4 della società OPTO 22 |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Tensione nominale | 250 V AC/DC (Dati riferiti al modulo) |
| Corrente di carico permanente | 6 A |
| Segnalazione stato | sì |
| Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 36 |
| Numero di poli | 2 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 20 |
| Passo | 2,54 mm |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Larghezza | 259 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 87 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC, elemento laterale PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2976734 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089443 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 452 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 340.4 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen