UM-32 NAM/I/M/DV
-
Modulo attivo
2305046
Modulo con 32 interruttori di prossimità (Namur) (per schede input dei controllori Delta V)
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 32 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,4 kV (Isolamento di base) |
| Controllore supportato: EMERSON DeltaV | |
| Scheda I/O adatta | VE4001S2T2B5 |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC ±20 % |
| Range tensione d'ingresso | 18,5 V DC ... 28,8 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | max. 320 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Fusibile; Fusibile (400 mA) | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Frequenza di trasmissione | 350 Hz |
| Controllo | |
| Tensione a vuoto | 8,2 V DC ±10 % |
| Punto d'inserzione | ≥ 2,1 mA (in stato conduttivo) |
| ≤ 1,2 mA (in stato bloccato) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (in caso di cortocircuito) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (in caso di rottura conduttore) | |
| Isteresi | ca. 0,2 mA |
| Resistenza interna | ca. 1 kΩ |
| Corrente di cortocircuito | ≤ 10 mA |
| Commutazione | |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Corrente permanente limite | 10 mA |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | LED rosso |
| Livello di campo | |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 103 |
| Numero di poli | 6 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Passo | 2,54 mm |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Larghezza | 180,5 mm |
| Altezza | 125,5 mm |
| Profondità | 76 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2305046 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK219K |
| Codice prodotto | DK219K |
| GTIN | 4017918995744 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 556.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 417.06 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen