UMK- 8 RM24DC/MKDS
-
Modulo a relè multipli
2972916
Modulo VARIOFACE, per 8 relè a innesto in miniatura o optoaccoppiatori in miniatura, con LED, tensione d’ingresso 24 V DC
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo relè a più canali |
| Numero di canali | 8 |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura o optoaccoppiatore in miniatura |
| Con equipaggiamento | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 260 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Isolamento base fra circuiti contatti d'uscita) |
| 6 kV (Separazione sicura e isolamento rinforzato fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 2 mA (Spia luminosa) |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura o optoaccoppiatore in miniatura |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| Max. corrente d'inserzione | 8 A |
| Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 24 |
| Numero di poli | 3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Larghezza | 135 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 59 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2972916 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK6164 |
| Codice prodotto | DK6164 |
| GTIN | 4017918088859 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 240.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 206.56 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen