Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC - Moduli di sicurezza
1397654

Relè di sicurezza come espansione dei contatti, ritardo alla caduta del segnale regolabile da 0,5 s ... 30 s, 4 contatti di sicurezza, 1 circuito di feedback, insieme al dispositivo base fino alla cat. 3, PL d secondo EN ISO 13849, morsetto a vite a innesto, larghezza 22,5 mm

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino a cat. 3/PL d secondo ISO 13849-1, SIL 2 secondo EN IEC 62061, SIL 2 secondo EN IEC 61508
4 contatti di sicurezza con ritardo alla caduta del segnale, 1 circuito di diagnostica e 1 circuito di feedback
Comando a 1 canale
Isolamento rinforzato