I TC ROUTER per rete mobile consentono performanti connessioni dati ad alta velocità fino a 150 MBit/s attraverso le reti mobili 4G-LTE. In questo modo disporrete di una connessione mobile a banda larga per il collegamento in rete di siti, anche laddove non è disponibile nessun collegamento internet via cavo. Con queste connessioni potete trasmettere dati sensibili in maniera sicura mediante le reti di telefonia mobile. Inoltre, i TC ROUTER offrono la massima sicurezza grazie all'IPsec o al tunnel OpenVPN, nonché lo Stateful-Packet-Inspection-Firewall. In questo modo è possibile proteggere l'applicazione da qualsiasi accesso non autorizzato.
TC ROUTER 3002T-4G VZW
-
Router
2702532
Router industriale LTE 4G, versione per Verizon wireless (US), 2 interfacce Ethernet, firewall, NAT, supporto IPsec e OpenVPN, 2x connettore d'antenna femmina SMA-F, invio SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Router radiomobile |
Applicazione | Ethernet |
MTTF | 383 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
184 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
78 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado di inquinamento | 2 |
Separazione galvanica | VCC // LTE // Ethernet // PE |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,8 W |
Tipo di rete | Rete mobile |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, tramite morsetto ad innesto Push-in) |
Corrente assorbita tipica | < 200 mA (24 V DC) |
65 mA (In modalità di risparmio energetico attiva) | |
Max. corrente assorbita | 1,7 A |
Funzione | |
Management | Web Based Management, SNMP |
Digitale | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
Numero ingressi | 2 |
Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
Livello di commutazione segnale "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
Segnale | |
Denominazione uscita | Uscita digitale |
Numero uscite | 1 |
Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
Segnale d'uscita, corrente | ≤ 50 mA (non protetto da cortocircuito) |
Alimentazione | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 26 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 9,00 mm |
Server web | sì |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
Numero di canali | 2 (SELV) |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Descrizione dell'interfaccia | LTE (FDD) |
Frequenza | 700 MHz (LTE B13) |
1700 MHz (LTE B4) | |
Velocità dati | ≤ 150 MBit/s (LTE, DL) |
≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
Antenna | Connettore femmina per antenna SMA a impedenza 50 Ω |
Tipo di connessione dell'antenna | SMA (femmina) |
Interfaccia SIM | 1,8 V, 3 V |
LTE | CAT4 |
Sostegno al paese | USA |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 126 mm |
Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Materiale (Custodia) | Plastica |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Dichiarazione del produttore) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Potenza di trasmissione massima 5 dBm) |
-40 °C ... 60 °C (Potenza di trasmissione massima 23 dBm) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Certificazione radio USA, FCC | |
Certificato | N7NHL7518 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
Segnale | ± 2 kV (Ethernet) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
± 1 kV (asimmetrico) | |
Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2702532 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC422 |
Codice prodotto | DNC422 |
Pagina del catalogo | Pagina 413 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626212852 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 266 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 266 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Alimentatore 2903147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Connettore per circuiti stampati 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenna 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cavo coassiale 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456045
I vantaggi
Router industriale per telefonia mobile 4G (LTE)
Collegamento Internet mobile High-Speed fino a 150 MBit/s
Collegamento in rete di dispositivi terminali Ethernet mediante rete radiomobile
Gateway SMS Ethernet per facile segnalazione di allarmi
Stateful Inspection Firewall per filtraggio dinamico
Tabella NAT e trasmissione porta per accesso remoto diretto a un dispositivo terminale
Due ingressi di commutazione e un ingresso di commutazione
Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
Due connessioni Ethernet locali
Modalità di risparmio energetico regolabile
Giornale di bordo integrato
Monitoraggio del collegamento
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen