La famiglia CLOUD CLIENT TX/TX offre apparecchiature da campo convenienti per scenari di manutenzione a distanza sicuri tramite la rete del gestore. I dispositivi sono ottimizzati per l'utilizzo con l'mGuard Secure Cloud. Tutti i dispositivi CLOUD CLIENT supportano pertanto per default le reti private virtuali (VPN). Una gamma ottimizzata in mGuard Secure Cloud consente una messa in servizio rapida dei dispositivi nel campo.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Router
2702885
Gateway VPN industriale per mGuard Secure Cloud, comunicazione IPsec attraverso la rete del gestore, switch 2 porte, 1 ingresso digitale, 1 uscita digitale
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Gateway di manutenzione remota |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzioni di sicurezza | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | supportati |
| Numero di tunnel VPN | 1 |
| Autenticazione | X.509v3, PSK |
| Integrità dati | MD5, SHA-1 |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Metodo di cifratura | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Separazione galvanica | VCC // FE // Ethernet |
| Tipo di rete | Ethernet |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, tramite morsetto ad innesto Push-in) |
| Corrente assorbita tipica | < 200 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 500 mA |
| Funzione | |
| Management | Web Based Management, SNMP |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
| Livello di commutazione segnale "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 50 mA (non protetto da cortocircuito) |
| Alimentazione | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 26 ... 16 |
| Segnale | Ethernet |
| Server web | sì |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| Numero di canali | 2 (SELV) |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 126 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Materiale (Custodia) | Plastica |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funzionamento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 15g |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Dichiarazione del produttore) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | 0 °C ... 60 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 2 kV (Ethernet) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
| ± 1 kV (asimmetrico) | |
| Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2702885 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC422 |
| Codice prodotto | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 331.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Comunicazione sicura via IPsec
Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
Infrastruttura VPN basata su cloud di Phoenix Contact
Infrastruttura VPN pronta all'uso per gestori, costruttori di macchine e impianti
Sicura e affidabile grazie alla tecnologia di sicurezza mGuard collaudata per l'utilizzo in campo industriale
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen