EEM-MA600-24DC
-
Misuratore
2902352
Dispositivo di misuraz. dell'energia per la misuraz. di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 700 V, rilevamento di singole oscillazioni - espandibile con moduli di comunicaz. e funzionali
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Misuratore di energia |
| Separazione galvanica | EN 61010-1 (Separazione sicura) |
| Vedere modulo di espansione | |
| Vedere modulo di espansione | |
| Tensione di prova | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tipo di rete | Trifase (3 o 4 conduttori), bifase (2 conduttori) e monofase (1 conduttore) |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | III (con tensione di rete <300 V AC (L/N)) |
| II (con tensione di rete >300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC -6 % ... +20 % |
| Assorbimento di potenza nominale | 10 VA |
| Potenza assorbita | 20 VA (con il max. numero di moduli di espansione) |
| Acquisizione dei dati di misura | |
| Principio di misura | Misurazione vero valore efficace |
| Grandezza di misura | AC sinusoidale (50 Hz/60 Hz) |
| Rilevamento di oscillazioni armoniche | fino a 63. Armonico |
| Misurare: Tensione | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 |
| Tensione d'ingresso | 500 kV AC (Primario (mediante convertitore di tensione esterno)) |
| Secondario: 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC | |
| Range tensione d'ingresso | 18 V AC ... 700 V AC (Fase/fase) |
| 11 V AC ... 404 V AC (Fase/conduttore di neutro) | |
| Accuratezza | 0,2 % |
| Misurare: Corrente | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misura corrente I1, I2, I3 |
| Campo corrente d'ingresso | mediante convertitore esterno |
| Corrente d'ingresso | 9999 A (primaria) |
| 1 A e 5 A, secondario | |
| Campo di misura | 0 A ... 9999 A |
| Sovraccarico ammesso | 6 A (permanente) |
| Soglia di eccitazione del valore nominale del campo di misura | 10 mA |
| Accuratezza | 0,2 % |
| Sovraccarico di corrente | 10 x IN per 1 s |
| Misurare: Potenza | |
| Campo di misura_potenza | 0 MW ... 8000 MW |
| 0 Mvar ... 8000 Mvar | |
| 0 MVA ... 8000 MVA | |
| Accuratezza | 0,5 % |
| Energia attiva (IEC 62053-22) | Classe 0,5 S |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Digitale | |
| Segnale d'ingresso, tensione | mediante modulo di espansione |
| Descrizione dell'uscita | mediante modulo di espansione |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Nota | Connessioni della tensione e altre |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Nota | Connessione della corrente |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 8 |
| Larghezza | 96 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità | 82 mm |
| 80 mm (Profondità di incasso con modulo di espansione) | |
| 60 mm (Profondità di incasso senza modulo di espansione) |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | (Lato anteriore) |
| IP30 (Lato posteriore) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % |
| Contenuto di nebbia salina max. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Dati UL | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC -6 % ... +20 % |
| Potenza assorbita | 10 VA |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
| Sovratensioni | sovratensioni transitorie secondo le classi di installazione |
| Categoria di sovratensione | I, II, III |
| Categoria di sovratensione dell'alimentazione | min. II |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 40 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 80 % (fino a 31 °C) |
| 50 % (a 40 °C) | |
| Dati UL | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC -6 % ... +20 % |
| Potenza assorbita | 10 VA |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 40 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 80 % (fino a 31 °C) |
| 50 % (a 40 °C) | |
| Sovratensioni | sovratensioni transitorie secondo le classi di installazione |
| Categoria di sovratensione | I, II, III |
| Categoria di sovratensione dell'alimentazione | min. II |
| Posizione di installazione | Pannello frontale installato orizzontalmente |
| Codice articolo | 2902352 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMC11 |
| Codice prodotto | CMMC11 |
| GTIN | 4046356657136 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 813.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 813.1 g |
| Numero tariffa doganale | 90303100 |
| Paese di origine | TN |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen