EEM-MA250
-
Misuratore
2901363
N. ELDAS®:
981870308
N. ELDAS®:
981870308
Dispositivo di misuraz. dell'energia per la misuraz. di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 500 V, rilevamento delle oscillazioni totali - con interfaccia RS-485
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Misuratore di energia |
| Separazione galvanica | EN 61010-1 (Separazione sicura) |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Isolamento di base) | |
| EN 61010-1 (Isolamento di base) | |
| EN 61010-1 (Isolamento di base) | |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Separazione sicura) | |
| EN 61010-1 (Isolamento di base) | |
| EN 61010-1 (Isolamento di base) | |
| Tensione di prova | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Tipo di rete | Trifase (3 o 4 conduttori), bifase (2 conduttori) e monofase (1 conduttore) |
| Isolamento galvanico | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Assorbimento di potenza nominale | 5 VA |
| Acquisizione dei dati di misura | |
| Principio di misura | Misurazione vero valore efficace |
| Grandezza di misura | AC sinusoidale (50 Hz/60 Hz) |
| Rilevamento di oscillazioni armoniche | fino a 51. Armonico |
| Misurare: Tensione | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 |
| Range tensione d'ingresso | 50 V AC ... 519 V AC (Fase/fase) |
| 28 V AC ... 300 V AC (Fase/conduttore di neutro) | |
| Accuratezza | 0,2 % |
| Misurare: Corrente | |
| Denominazione ingresso | Misurazione corrente I1, I2, I3 |
| Campo corrente d'ingresso | mediante convertitore esterno |
| Corrente d'ingresso | 9999 A (primaria) |
| 5 A (secondaria) | |
| Sovraccarico ammesso | 6 A (permanente) |
| Soglia di eccitazione del valore nominale del campo di misura | 5 mA |
| Accuratezza | 0,2 % |
| Misurare: Potenza | |
| Campo di misura_potenza | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| Accuratezza | 0,5 % |
| Energia attiva (IEC 62053-22) | Classe 0,5 S |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero | 1 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 230 V AC ±10 % (Commutazione tariffa: ad es. giornaliera/notturna) |
| Descrizione dell'uscita | Uscita transistor, attiva |
| Numero | 1 |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Carico di corrente ammesso | 27 mA |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Nota | altre connessioni |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Nota | Connessione corrente e tensione |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 10 |
| Dati: Modbus RTU/JBUS | |
| Interfaccia | RS-485 |
| Velocità di trasmissione seriale | 2,4 ... 38,4 kBit/s |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Dati | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus RTU/JBUS |
| Standard di comunicazione | RS-485 |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Range velocità di trasmissione | 2,4 kbit/s ... 38,4 bit/s (seriale) |
| Larghezza | 72 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 64 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | (Lato anteriore) |
| IP20 (Lato posteriore) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % |
| Contenuto di nebbia salina max. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| Dati UL | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
| Sovratensioni | sovratensioni transitorie secondo le classi di installazione |
| Categoria di sovratensione | I, II, III |
| Categoria di sovratensione dell'alimentazione | min. II |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 80 % (fino a 31 °C) |
| 50 % (a 40 °C) | |
| Dati UL | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Funzionamento | Utilizzo in spazi interni |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 80 % (fino a 31 °C) |
| 50 % (a 40 °C) | |
| Sovratensioni | sovratensioni transitorie secondo le classi di installazione |
| Categoria di sovratensione | I, II, III |
| Categoria di sovratensione dell'alimentazione | min. II |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale |
| Codice articolo | 2901363 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMC11 |
| Codice prodotto | CMMC11 |
| GTIN | 4046356585811 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 319.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 317.5 g |
| Numero tariffa doganale | 90303100 |
| Paese di origine | FR |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Interfaccia RS-485 (JBUS/MODBUS)
Uscita a impulsi
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen