EEM-EM370-CLP
-
Misuratore
1345330
Contatore di energia per la misurazione multipla con misurazione convertitore (VT/CT) in reti con 3x 230/400 V, uscita S0, ingressi tariffe, interfaccia Ethernet, certificato secondo la direttiva MID + PTB-A 50.7 memoria del profilo di carico tarabile
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Energy Meter |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (EN 50470-1) |
| Classe di precisione | Classe B (EN 50470-3) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | Alimentazione dal circuito di misura |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 3x 230 V ... 400 V ±20 % |
| Campo corrente d'ingresso | 100 A |
| Frequenza | 50 Hz |
| Corrente minima Imin | 0,05 A |
| Corrente limite Imax | 5 A |
| Corrente transitoria Itr | 0,025 A |
| Corrente di riferimento Iref | 5 A |
| Rapporto del trasformatore di corrente | 1 ... 4000 |
| Energia attiva (EN 50470-3) | Classe B |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Misurare | |
| Range tensione d'ingresso | 3x 230 V ... 400 V ±20 % |
| Campo corrente d'ingresso | 100 A |
| Frequenza | 50 Hz |
| Corrente di avviamento Ist | 0,001 A |
| Corrente minima Imin | 0,01 A |
| Corrente limite Imax | 1 A |
| Corrente transitoria Itr | 0,05 A |
| Corrente di riferimento Iref | 1 A |
| Rapporto del trasformatore di corrente | 1 ... 4000 |
| Energia attiva (EN 50470-3) | Classe B |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Range tensione d'ingresso | 230 V (Ingressi per 4 tariffe) |
| Uscita S0 | |
| Descrizione dell'uscita | EN 62052-31 |
| Costante del contatore | 0,001 imp/kWh, kvarh (Velocità di impulso) |
| 0,01 imp/kWh, kvarh (Velocità di impulso) | |
| 0,1 imp/kWh, kvarh (Velocità di impulso) | |
| 1 imp/kWh, kvarh (Velocità di impulso) | |
| 10 imp/kWh, kvarh (Velocità di impulso) | |
| 100 imp/kWh, kvarh (Velocità di impulso) | |
| 1000 imp/kWh, kvarh (Velocità di impulso) | |
| 10000 imp/kWh, kvarh (Velocità di impulso) | |
| 10 imp/kWh (Contatore di commutatore) | |
| 1000 imp/kWh (Contatore ad attacco diretto) | |
| Collegamento per misurazione | |
| Denominazione | Collegamento per misurazione |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| flessibile | 6 mm² |
| Coppia di serraggio | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| altri collegamenti | |
| Denominazione | altri collegamenti |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| flessibile | 1,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 90 mm |
| Altezza | 91 mm |
| Profondità | 72 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | (Custodia) |
| IP20 (Connessioni) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (senza formazione di condensa) |
| 75 % | |
| Ambiente meccanico | M2 |
| Ambiente EMC | E2 |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| MID | |
| Siglatura | Conforme MID |
| PTB-A 50.7 | |
| Siglatura | Conformità PTB-A 50.7 |
| Norme/disposizioni | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 | |
| Norme/disposizioni | PTB-A 50.7 |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale |
| Codice articolo | 1345330 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CMMC11 |
| Codice prodotto | CMMC11 |
| GTIN | 4063151659318 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 292.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 292.1 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |