EEM-350-D-MCB
-
Misuratore
2905849
N. ELDAS®:
981870408
N. ELDAS®:
981870408
Dispositivo di misurazione dell'energia trifase per la misurazione della potenza attiva in reti fino a 460 V / 65 A, con 3 ingressi digitali e interfaccia RS-485, certificato secondo la direttiva MID
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Misuratore di energia |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Tensione di prova | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tipo di rete | Trifase (4 conduttori) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | Alimentazione tensione di misura |
| Potenza assorbita | ≤ 12 VA (2 W) |
| Acquisizione dei dati di misura | |
| Principio di misura | Misurazione vero valore efficace |
| Grandezza di misura | AC sinusoidale (50 Hz/60 Hz) |
| Misurare: Tensione | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misurazione della tensione V1, V2, V3 |
| Range tensione d'ingresso | 196 V AC ... 460 V AC (Fase/fase) |
| 113 V AC ... 265 V AC (Fase/conduttore di neutro) | |
| Resistenza sovratensione | 460 V AC (permanente) |
| 480 V AC (500 ms) | |
| Accuratezza | 0,5 % (Fase/conduttore di neutro) |
| 1 % (Fase/fase) | |
| Misurare: Corrente | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misura corrente I1, I2, I3 |
| Corrente d'ingresso | 10 A (Corrente nominale scalata) |
| 65 A (Imax) | |
| Sovraccarico ammesso | 1920 A (10 ms) |
| 200 A (500 ms) | |
| Accuratezza | 0,5 % |
| Misurare: Potenza | |
| Accuratezza | 1 % (Potenza attiva e potenza apparente) |
| Energia attiva (EN 50470-3) | Classe B |
| Energia attiva (IEC 62053-21) | Classe 1 |
| Energia reattiva (IEC 62053-23) | Classe 2 |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero | 3 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 5 V DC ±5 % |
| Corrente di comando massima | > 10 mA |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Nota | altre connessioni |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nota | Collegamento per misurazione |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Coppia di serraggio | 1,7 Nm ... 3 Nm |
| Dati: Modbus RTU/JBUS | |
| Interfaccia | RS-485 |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Dati: Interfaccia di rete | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus RTU/JBUS |
| Standard di comunicazione | RS-485 |
| Collegamento | Morsetti a vite |
| Range velocità di trasmissione | 4,8 kbit/s ... 9,6 kbit/s |
| Area di indirizzamento | 1 ... 247 |
| Parità | nessuno |
| Bit di stop | 1 |
| Larghezza | 72 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 67 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP50 (Lato anteriore) |
| IP20 (Lato posteriore) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | < 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 0 % ... 90 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| MID | |
| Siglatura | Allegato V |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale |
| Codice articolo | 2905849 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMMC11 |
| Codice prodotto | CMMC11 |
| GTIN | 4055626000855 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 411.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 398.4 g |
| Numero tariffa doganale | 90303300 |
| Paese di origine | IT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen