MUT 1,5 - Minimorsetto passante
3248025

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Minimorsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio

Dettagli prodotto