MSDBV 2,5 YE - Minimorsetto passante
3073160

Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per il montaggio sulla guida di supporto NS15...
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati