MSB 2,5-RZ - Minimorsetto passante
3244164

Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: Su piastra di montaggio, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Liberamente combinabili con i morsetti intermedi MS(D)B2,5‑M
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio direttamente su piastra di montaggio
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti