MSB 2,5-FE-M - Minimorsetto passante
3244264

Minimorsetto passante, Montaggio con flangia o perno di arresto, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: altro, colore: nero/giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm