MP 1,5 RD - Morsetto passante
3248154

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: rosso

Dettagli prodotto









I vantaggi

Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Salvaspazio grazie alla forma compatta
Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione