MP 1,5 BU - Morsetto passante
3248152

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: blu

Dettagli prodotto









I vantaggi

Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Salvaspazio grazie alla forma compatta