MT 1,5 BU - Micromorsetti
3003363
N. ELDAS®: 158323055

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Micromorsetti, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sezione nominale di 1,5 mm²
Larghezza di soli 4,2 mm
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Semplice ripartizione di potenziale grazie ai ponti a vite standardizzati al centro dei morsetti
Piedino di fissaggio per guide di supporto NS15