SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS - Memoria
2701745

Memoria programmi (scheda SD) con chiave di licenza e programma utente EMWISE IMPULS per l'utilizzo con un controllore Inline ILC 131 ETH. Il programma applicativo serve per la lettura degli apparecchi di misura mediante impulsi. Questa interfaccia basata su web permette di configurare i canali/gli apparecchi e il collegamento a un sistema di livello superiore.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto







I vantaggi

Configurazione completa e messa in servizio mediante superficie web integrata
Max. 16 ingressi impulsi (con IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza e programma utente per la lettura degli apparecchi di misura
Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
Chiave di licenza per programma utente
• Trasmissione di dati a un sistema di gestione mediante server SQL, OPC, Modbus/TCP e file CSV
Articolo necessario: ILC 131 ETH, cod. art.: 2700973