Memoria di programma e configurazione per salvare programmi applicativi e altri file nel File System del PLC, con licenza per l'utilizzo della funzionalità webMI di atvise®. È contenuta anche una chiave di licenza per l'attivazione di altre librerie blocchi funzionali. I singoli blocchi funzionali di Phoenix Contact, come ad esempio quelli di SQL e SNMP Library, sono dotati di licenza, ossia è necessario pagare una tassa per ogni controllore sul quale devono essere utilizzati dei blocchi funzionali con l'obbligo di licenza. I blocchi verificano in tempo reale la licenza del controllore, quindi si abilitano automaticamente oppure possono essere utilizzati in modalità demo per un tempo limitato. Esempi di blocchi funzionali con obbligo di licenza:• Funzioni base di regolazione per regolatore PID con costante del tempo di ritardo nella componente D• Trasferimento dati tra controllore e banca dati SQL con accesso alle tabelle regolato ad eventi per la comunicazione SQL e il Data Manipulation Language (DML)• Libreria IT per l'invio di e-mail con la funzione SMTP, con il client DHCP, DNS e con una funzione client FTP• Monitoraggio sicuro, orientato agli eventi ed economico di tutti gli impianti decentrati via Ethernet e mediante interfacce seriali La funzionalità webMI può essere utilizzata solo in combinazione con il software Atvise Builder 2.5 e i controlli open loop della classe 1x1 a partire dalla versione firmware 4.30 o di AXC 1050 a partire dalla versione firmware 2.10. Rispettate i dati caratteristici del/i vostro/i controllore/i e verificate la loro idoneità per la vostra applicazione. Per gli utenti che non desiderano utilizzare la funzionalità webMI è disponibile la memoria di programma e configurazione, in alternativa anche senza licenza.
SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE
-
Memoria programmi e configurazione
2400089
Memoria di programma e configurazione per l'estensione della memoria flash interna, a innesto, 2 GByte, con una libreria di blocchi funzionali per webMi di atvise®. Ulteriori librerie di blocchi funzionali soggette a licenza sono riportate nella documentazione.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Chiave di licenza per webMI di atvise® con libreria blocchi funzionali
Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC
Memoria di programma e configurazione, a innesto, per webMI di atvise® con chiave di licenza per le librerie blocchi funzionali.