W-RBO 10 - Rondella
W-RBO 10
-
Rondella
3049065
Rondella, profondità: 2 mm, altezza: 2 mm, dimensioni: 16 mm
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Dimensioni
Altezza
2 mm
Profondità
2 mm
Diametro
16 mm
Misure interne
Diametro interno
10,5 mm
Indicazioni materiale
Materiale
Acciaio
Rivestimento
zincata
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
3049065
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1’000 Pezzi
Codice vendita
BE4ZWX
Codice prodotto
BE4ZWX
GTIN
4055626228174
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
1.101 g
Numero tariffa doganale
73182200
Paese di origine
IN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)