UM122-FE - Piedino
UM122-FE
-
Piedino
2909471
Piedino universale UM 122 FE per profilo UM 122
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Piedino di fissaggio
Tipo di custodia
Profilo
Serie di custodie
UM
Famiglia di prodotti
UM122
Dimensioni
Larghezza
14,3 mm
Altezza
135,9 mm
Profondità
20,95 mm
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
verde (RAL 6021)
Materiale Custodia
PA
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Dati commerciali
Codice articolo
2909471
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
ACHDBA
Codice prodotto
ACHDBA
GTIN
4017918171674
Peso per pezzo (confezione inclusa)
10.4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
9.7 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Omologazioni
UL Recognized
ID omologazione: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.046 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto