HS WM-S 75 DCS - Supporto
1082304

Staffa a parete 75 mm, reclinabile, con 4 fori di montaggio 6,5 mm e diametro di montaggio 30 mm per supporto custodia, policarbonato PC rinforzato con fibre di vetro nero e alluminio, 306 g

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio sicuro di monitor di piccoli e grandi dimensioni e di unità di controllo grazie all'elevata capacità di carico
Orientabili e inclinabili su tre assi per un allineamento ottimale con il campo visivo
Interfaccia VESA nelle versioni standard VESA-75 e VESA-100 per un facile montaggio a parete o su profilo di alluminio
L'articolo fa parte della famiglia di prodotti DCS

Domande frequenti


Quale utensile è necessario per assemblare il supporto del display?

Per montare il DCS occorre disporre di un cacciavite a croce PH 0. Esso è reperibile nella sezione "Accessori" o digitando il codice articolo 1212558.



Vedi le FAQ