HS PM-S 40 DCS
-
Supporto
1082305
Staffa di profilo per profilo in alluminio 40 mm, reclinabile con kit di montaggio, alloggiamento per supporto custodie con diametro da 30 mm, materiale: policarbonato PC rinforzato con fibre di vetro nero e alluminio, 270 g
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio sicuro di monitor di piccoli e grandi dimensioni e di unità di controllo grazie all'elevata capacità di carico
Orientabili e inclinabili su tre assi per un allineamento ottimale con il campo visivo
Interfaccia VESA nelle versioni standard VESA-75 e VESA-100 per un facile montaggio a parete o su profilo di alluminio
L'articolo fa parte della famiglia di prodotti DCS