HS EH-B 140,5 DCS - Supporto
1082302

Supporto custodie 140,5 mm, per carico max. 10 kg, con giunto sferico e piastra di fissaggio 60 mm, reclinabile in passi da in 15°, per staffa di profilo / staffa a parete 30 mm, materiale: policarbonato PC rinforzato con fibre di vetro nero e alluminio anodizzato nero, 342 g

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio sicuro di monitor di piccoli e grandi dimensioni e di unità di controllo grazie all'elevata capacità di carico
Orientabili e inclinabili su tre assi per un allineamento ottimale con il campo visivo
Interfaccia VESA nelle versioni standard VESA-75 e VESA-100 per un facile montaggio a parete o su profilo di alluminio
L'articolo fa parte della famiglia di prodotti DCS

Domande frequenti


Quale utensile è necessario per assemblare il supporto del display?

Per montare il DCS occorre disporre di un cacciavite a croce PH 0. Esso è reperibile nella sezione "Accessori" o digitando il codice articolo 1212558.



Vedi le FAQ