Da sapere
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
HS 35 A - Fusibile a manicotto
HS 35 A
-
Fusibile a manicotto
0913171
Fusibile a manicotto, corrente nominale: 35 A, colore: nero
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Dati di collegamento
Corrente nominale
35 A
Indicazioni materiale
Colore
nero
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Dati commerciali
Codice articolo
0913171
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
BE1Z4X
Codice prodotto
BE1Z4X
GTIN
4017918008277
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.798 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.798 g
Numero tariffa doganale
85389000
Paese di origine
DE
Classifiche
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)