Supporto a 2 scomparti, lampade di segnalazione Serie 200
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo
Nota per l'utilizzo
Solo per l'uso industriale
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Tipo di montaggio
Montaggio a vite/innesto
Codice articolo
1217533
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRL12Z
Codice prodotto
DRL12Z
GTIN
4063151299750
Peso per pezzo (confezione inclusa)
5.1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
3.9 g
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27110292
ECLASS-15.0
27110292
ETIM
ETIM 10.0
EC002557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111800
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.