Morsetti per circuiti stampati
B-MKDS 3 GN BLINDSTOPFEN - Tappo cieco
B-MKDS 3 GN BLINDSTOPFEN
-
Tappo cieco
1713011
Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Famiglia di prodotti
Tappo cieco
Numero di poli
1
Passo
0 mm
Dimensioni
Passo
-
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
verde (RAL 6021)
Dati commerciali
Codice articolo
1713011
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
AAHZBB
Codice prodotto
AAHZBB
GTIN
4017918122638
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.279 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.262 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.002 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto