connettore di base a 60 poli e connettore di espansione a 40 poli per tensione di alimentazione per espansione di diagnosi, configurazione, interfaccia DPM e memoria
Larghezza
50 mm
Lunghezza
70 mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
0 °C ... 70 °C (per un max. 75 % di umidità dell'aria di funzionamento)
Codice articolo
2746414
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
14
Codice prodotto
DRECAA
GTIN
4017918170103
Peso per pezzo (confezione inclusa)
43 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
21.4 g
Paese di origine
DE
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%