WF 1000
-
Macchina spelafili
1212149
Macchina spelafili con display grafico integrato, per conduttori e cavi, fino a un diametro di 6 mm, esecuzione a 230 V
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
L'impostazione singola delle unità di spelatura avviene mediante manopole e viene visualizzata sul display
Possono essere spelati anche cavi a più fili con diametro fino a 6 mm
È possibile rimuovere parti di isolamento
La forza di serraggio si imposta automaticamente sulla forza di scarico necessaria
Macchina spelafili compatta per la spelatura automatica di conduttori con diametro da 0,08 mm² ... 6 mm²
Oltre agli isolanti standard, è possibile rimuovere anche gli isolanti speciali, come ad. es. PTFE o silicone
Si evitano così punti di pressione su isolamenti delicati