PLD E 708 W 400 MS/E - Luce a LED per armadio elettrico
1694093

Lampada per il quadro elettrico a LED, ingresso a range esteso AC, temperatura di colore 5000 K, con rilevatore di movimento, tipo di presa E (ad es. per Francia e Belgio)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Illuminazione ottimale del quadro elettrico grazie all'ottica antiabbagliamento integrata
Sensore di movimento integrato
La presa di corrente consente l'utilizzo di dispositivi esterni
Ingresso AC a range esteso
Potenza luminosa 1400 lm
Temperatura di colore 5000 K (bianco neutro)