SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH-SPX
-
Kit campione
1239203
Kit campione, Universale, 8-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: Y, Montaggio dei circuiti stampati, SMD, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Tipo di prodotto | Inserto contatti |
Applicazione | Ibrido |
Tipo sensore | Universale |
Numero di poli | 8 |
Schermato | sì |
Codifica | Y |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Resistività di massa | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | > 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V (Potenza e dati) |
Corrente nominale IN | 0,5 A (Dati) |
6 A (Power) | |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Collegamento | SMD |
Tipo di segnale/categoria | Universale |
Materiale | Pressofuso di zinco, nichelato (Collegamento incrociato schermato) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | Y |
Tipo di segnale/categoria | Universale |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (connesso) | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
Grado di protezione | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
IP67, nello stato installato | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 105 °C |
-55 °C ... 105 °C (senza azionamento meccanico) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Tipo di montaggio | Montaggio dei circuiti stampati |
Codice articolo | 1239203 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | ABQXAA |
Codice prodotto | ABQXAA |
GTIN | 4063151421304 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9.8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4.068 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Connessione a vite per custodia 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Connessione a vite per custodia 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Connessione a vite per custodia 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Connessione a vite per custodia 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Connessione a vite per custodia 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Manicotto di fissaggio 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Manicotto di fissaggio 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Manicotto di fissaggio 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Manicotto di fissaggio 1419567
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen