MCR-SL-C-U-U-DC-ZF - Isolatori galvanici
2864697

Isolatore galvanico a 3 vie MCR, per la separazione galvanica di segnali analogici, con connessione a molla, segnale di ingresso: 0 ... 10 V/± 10 V, segnale di uscita: 0 ... 10 V/± 10 V. Articolo di ricambio: 2902043 MINI MCR-2-U-U-PT.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Potenza assorbita ridotta
Alternativa economica agli isolatori galvanici configurabili
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Separazione a 3 vie
Combinazioni di segnale fisse