MINI MCR-BL-UI-UI
-
Isolatori galvanici
1070346
Isolatore galvanico a 3 vie per la separazione galvanica di segnali analogici, ingresso/uscita configurabili mediante DIP-switch, con connessione a vite, configurazione standard
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL edition |
| Numero di canali | 1 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Tempo di risposta (10-90%) | 3,2 ms |
| Coefficiente termico tipico | < 0,002 %/K |
| Errore di trasmissione | < 0,2 % (del fondo scala) |
| < 0,5 % (compensazione manuale) | |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento di base |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Max. corrente assorbita | < 19 mA (Uscita in corrente, a 24 V DC incl. carico) |
| < 9 mA (Uscita in tensione, a 24 V DC incl. carico) | |
| Potenza assorbita (Uscita I) | < 450 mW (Uscita in corrente) |
| Potenza assorbita (Uscita U) | < 200 mW (Uscita in tensione) |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | ca. 100 kΩ |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 50 Ω |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Segnale d'uscita, tensione massima | ca. 12,5 V |
| Tensione a vuoto | ca. 12,5 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 28 mA |
| Corrente di cortocircuito | ca. 22 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω (a 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (con 500 Ω) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 109,5 mm |
| Profondità | 119,2 mm |
| Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
| Materiale custodia | PBT |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1070346 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DKA131 |
| Codice prodotto | DKA131 |
| GTIN | 4055626749815 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 59 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2.153 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen