MACX MCR-EX-SL-NAM-HO
-
Isolatore galvanico
2907404
Amplificatore di isolamento NAMUR Ex i. Per la gestione di contatti e sensori di prossimità Ex i in area Ex. Uscita transistor passiva (resistiva, compatibile con Honeywell), trasparenza ai guasti di linea, fino a SIL 2 secondo IEC 61508; connessione a vite.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di sezionamento |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Numero di canali | 1 |
Esecuzione | Isolatori galvanici Ex i con sicurezza funzionale SIL |
Configurazione | DIP switch |
Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1 W |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione, connettore per guide di supporto | |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
Isolamento galvanico Ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto | |
Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
Controllore supportato HONEYWELL RUSIO | |
Scheda I/O adatta | FC-RUSIO-3224 |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
Potenza dissipata | < 0,6 W |
Potenza assorbita | < 600 mW |
Segnale: NAMUR | |
Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
Numero ingressi | 1 |
Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contatti liberi da potenziale | |
Contatti con collegamento resistivo | |
Soglia di commutazione segnale "0" corrente | < 1,2 mA (bloccante) |
Soglia di commutazione segnale "1" corrente | > 2,1 mA (conduttivo) |
Isteresi | < 0,2 mA |
Riconoscimento guasto linea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Interruzione di linea) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
attivabile/disattivabile tramite DIP switch | |
Tensione a vuoto | 8 V DC |
Segnale | |
Numero uscite | 1 |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Presa per spina di prova | |
Diametro max. | 2,3 mm |
Dati tecnici di sicurezza | |
Induttanza interna max. Li | trascurabile |
Capacità interna max. Ci | trascurabile |
Max. tensione d’uscita Uo | 9,6 V |
Max. corrente in uscita Io | 10 mA |
Max. potenza in uscita Po | 25 mW |
Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC/DC |
IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
Dati | |
Numero di canali | 0 |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
LED giallo (stato d’inserzione) | |
LED rosso (guasto linea) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 112,5 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Nota | inoltre EN 61326 |
ATEX | |
Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
Certificato | IBExU 12 ATEX 1169 |
IECEx | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificato | IECEx IBE 12.0018X |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | NEPSI GYJ20.1314X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 61010 Listed |
Certificato | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 2 |
EAC Ex | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificato | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificato | DNV 18.0144 X |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
GB Standard | |
Norme/Disposizioni | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2907404 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1213 |
Codice prodotto | DK1213 |
Pagina del catalogo | Pagina 160 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626200309 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 169.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 169.1 g |
Numero tariffa doganale | 85437000 |
Paese di origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
D-UKK 3/5 - Piastra terminale 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Piastra terminale 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Componente morsetto componibile 2941662
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Ingresso segnale: intrinsecamente sicuro [Ex ia], per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6) o contatti di commutazione
Uscita segnale con comportamento resistivo (Transistor), compativo con moduli I/O Universal Safety FC-RUSIO-3224 e FC-RUSLS-3224 di Honeywell
Uscita segnale con trasparenza ai guasti di linea, segnalazione guasto linea direttamente tramite l'uscita segnale
Frequenza di commutazione fino a 5 kHz
Direzione d'azione commutabile
Segnalazione guasti di linea (LFD) inseribile o disinseribile
SIL 2 secondo IEC/EN 61508
Separazione galvanica a 3 vie
Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Morsetti di connessione estraibili, connessione a vite
Installazione in zona 2 consentita
Larghezza custodia: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen