Interruttori di potenza TMC 7 e TMC 8 in due blocchi su guida DIN

Interruttori di potenza

Gli interruttori di potenza delle famiglie di prodotti TMC 7 e TMC 8 sono composti da dispositivi di protezione termomagnetici a 1, 2 e 3 poli. Sono disponibili nelle varianti di corrente nominale da 1 a 63 A e offrono una protezione completa dei dispositivi e dei cavi. Gli interruttori di potenza sono disponibili con curve caratteristiche di intervento B, C e D e sono conformi alle norme UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) e UL 489 (TMC 8). Tutti gli articoli sono sempre dotati delle relative omologazioni.

Go to Product Detail Page for item 1020013
TMC 72C 60A - Interruttore
TMC 72C 60A - Interruttore
1020013

Termomagnetico Interruttore, 2-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 60 A

Go to Product Detail Page for item 2907549
TMC 83B 12A - Interruttore
TMC 83B 12A - Interruttore
2907549

Termomagnetico Interruttore, 3-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: B, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 12 A

Go to Product Detail Page for item 2907515
TMC 82B 16A - Interruttore
TMC 82B 16A - Interruttore
2907515

Termomagnetico Interruttore, 2-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: B, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 16 A

Go to Product Detail Page for item 1019988
TMC 71C 32A - Interruttore
TMC 71C 32A - Interruttore
1019988

Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 32 A

Go to Product Detail Page for item 2907629
TMC 81D 04A - Interruttore
TMC 81D 04A - Interruttore
2907629

Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: D, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 4 A

Go to Product Detail Page for item 1020020
TMC 73C 06A - Interruttore
TMC 73C 06A - Interruttore
1020020

Termomagnetico Interruttore, 3-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 6 A

Go to Product Detail Page for item 2907535
TMC 82B 50A - Interruttore
TMC 82B 50A - Interruttore
2907535

Termomagnetico Interruttore, 2-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: B, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 50 A

Go to Product Detail Page for item 1019967
TMC 73B 32A - Interruttore
TMC 73B 32A - Interruttore
1019967

Termomagnetico Interruttore, 3-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: B, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 32 A

Go to Product Detail Page for item 1019976
TMC 71C 05A - Interruttore
TMC 71C 05A - Interruttore
1019976

Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 5 A

Go to Product Detail Page for item 1019921
TMC 71B 20A - Interruttore
TMC 71B 20A - Interruttore
1019921

Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: B, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 20 A

I vantaggi

  • Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
  • Adatto a diversi tipi di rete, disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 poli
  • Protezione ideale personalizzata grazie a diverse curve caratteristiche di intervento e a un'ampia selezione di correnti nominali
  • Riduzione delle scorte di magazzino grazie all'idoneità per applicazioni in AC e DC
  • Accessori opzionali per il controllo e il monitoraggio da remoto

Panoramica delle caratteristiche

Interruttori TMC 8 con siglatura delle singole prestazioni
Connessione a vite
La connessione a vite offre una tecnologia di connessione sicura e collaudata.
Indicatore di stato meccanico
L'indicatore di stato meccanico mostra lo stato attuale dell'interruttore di potenza. Una finestrella rossa indica che l'apparecchio è alimentato. L'indicatore verde indica che l'interruttore sul lato di uscita è diseccitato.
Leva di ribaltamento
La posizione switch della leva di ribaltamento rende chiaro a colpo d'occhio lo stato dell'interruttore.
Collare allungato
L'aumento delle distanze di isolamento in aria e superficiale consente di utilizzare l'interruttore TMC 8 come "Branch Circuit Protection" (protezione del circuito derivato).
Piedino di fissaggio
Il piedino di fissaggio facilita l'inserimento e il disinserimento degli interruttori.
Corrente nominale: 1 - 63 A
Gli interruttori di potenza possono essere utilizzati per correnti nominali da 1 a 63 A e per tensioni di 120/240/277/480 V AC e 60/125 V DC.
Resistenza ai cortocircuiti e capacità di interruzione
Gli interruttori di potenza hanno un potere di interruzione in corto circuito Ics di 7,5 kA (TMC 7) o 10 kA (TMC 8) secondo la norma IEC 60947-2 e un SCCR fino a 7,5 kA secondo la norma UL 1077 (TMC 7).

Interruttori di potenza affidabili TMC 7 e TMC 8

Gli interruttori termomagnetici delle famiglie TMC 7 e TMC 8 proteggono in modo efficace le vostre applicazioni da sovracorrenti e cortocircuiti.

L'affidabile comportamento di interruzione, il meccanismo a sgancio libero non influenzabile e gli indicatori di stato colorati garantiscono la sicurezza durante il funzionamento e la manutenzione. Grazie al meccanismo di interruzione a scatto integrato, l'usura dei contatti interni viene efficacemente ridotta, aumentando così la durata dei dispositivi.

Tre diverse caratteristiche di intervento e un'ampia scelta di correnti nominali fino a 63 A nelle varianti a 1, 2 e 3 poli compongono una gamma di prodotti ideale per una protezione personalizzata. Accessori facoltativi come sganciatori a lancio di corrente di lavoro, contatti di segnalazione e ausiliari facilitano il controllo e il monitoraggio da remoto.

Diversi interruttori TMC 7 affiancati

Interruttori di potenza TMC 7

Interruttori di potenza TMC 7

Gli interruttori TMC 7 sono omologati secondo la norma UL 1077 e sono quindi adatti all'uso come "Supplementary Protection". La conformità alla norma IEC 60947-2 e il design della custodia conforme alla norma DIN 43880 ampliano inoltre la gamma di applicazioni.

Utilizza gli interruttori in sistemi fino a 277/480 V CA o 80/125 V CC. La corrente di cortocircuito massima può essere di 7,5 kA.

Diversi interruttori TMC 8 affiancati

Interruttori di potenza TMC 8

Interruttori di potenza TMC 8

Gli interruttori di potenza TMC 8 sono omologati secondo la norma UL 489. Grazie all'elevato potere di interruzione di 10 kA, sono quindi adatti all'impiego come "Branch Circuit Protection" (protezione del circuito derivato). La conformità alla norma IEC 60947-2 e il design della custodia conforme alla norma DIN 43880 ampliano inoltre la gamma di applicazioni.

Utilizza gli interruttori in sistemi fino a 277/480 V CA o 60/125 V CC. La corrente di cortocircuito massima può essere pari a 10 kA.