Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: D, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 15 A
Interruttori di potenza
Gli interruttori di potenza delle famiglie di prodotti TMC 7 e TMC 8 sono composti da dispositivi di protezione termomagnetici a 1, 2 e 3 poli. Sono disponibili nelle varianti di corrente nominale da 1 a 63 A e offrono una protezione completa dei dispositivi e dei cavi. Gli interruttori di potenza sono disponibili con curve caratteristiche di intervento B, C e D e sono conformi alle norme UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) e UL 489 (TMC 8). Tutti gli articoli sono sempre dotati delle relative omologazioni.
Termomagnetico Interruttore, 2-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: B, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 2 A
Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 3 A
Termomagnetico Interruttore, 3-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: D, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 20 A
Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: D, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 25 A
Termomagnetico Interruttore, 2-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: D, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 2 A
Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 63 A
Termomagnetico Interruttore, 2-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: B, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 60 A
Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Supplementary Protection (UL 1077), per la protezione dal sovraccarico con corrente di cortocircuito fino a 7,5 kA, curva caratteristica di intervento: B, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 16 A
Termomagnetico Interruttore, 1-poli, utilizzo: Branch Circuit Protection (UL 489), per la protezione dal sovraccarico con capacità di interruzione di 10 kA, curva caratteristica di intervento: C, tipo di montaggio: NS 35/..., corrente nominale: 50 A
I vantaggi
- Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
- Adatto a diversi tipi di rete, disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 poli
- Protezione ideale personalizzata grazie a diverse curve caratteristiche di intervento e a un'ampia selezione di correnti nominali
- Riduzione delle scorte di magazzino grazie all'idoneità per applicazioni in AC e DC
- Accessori opzionali per il controllo e il monitoraggio da remoto
Panoramica delle caratteristiche
Interruttori di potenza affidabili TMC 7 e TMC 8
Gli interruttori termomagnetici delle famiglie TMC 7 e TMC 8 proteggono in modo efficace le vostre applicazioni da sovracorrenti e cortocircuiti.
L'affidabile comportamento di interruzione, il meccanismo a sgancio libero non influenzabile e gli indicatori di stato colorati garantiscono la sicurezza durante il funzionamento e la manutenzione. Grazie al meccanismo di interruzione a scatto integrato, l'usura dei contatti interni viene efficacemente ridotta, aumentando così la durata dei dispositivi.
Tre diverse caratteristiche di intervento e un'ampia scelta di correnti nominali fino a 63 A nelle varianti a 1, 2 e 3 poli compongono una gamma di prodotti ideale per una protezione personalizzata. Accessori facoltativi come sganciatori a lancio di corrente di lavoro, contatti di segnalazione e ausiliari facilitano il controllo e il monitoraggio da remoto.
Interruttori di potenza TMC 7
Interruttori di potenza TMC 7
Gli interruttori TMC 7 sono omologati secondo la norma UL 1077 e sono quindi adatti all'uso come "Supplementary Protection". La conformità alla norma IEC 60947-2 e il design della custodia conforme alla norma DIN 43880 ampliano inoltre la gamma di applicazioni.
Utilizza gli interruttori in sistemi fino a 277/480 V CA o 80/125 V CC. La corrente di cortocircuito massima può essere di 7,5 kA.
Interruttori di potenza TMC 8
Interruttori di potenza TMC 8
Gli interruttori di potenza TMC 8 sono omologati secondo la norma UL 489. Grazie all'elevato potere di interruzione di 10 kA, sono quindi adatti all'impiego come "Branch Circuit Protection" (protezione del circuito derivato). La conformità alla norma IEC 60947-2 e il design della custodia conforme alla norma DIN 43880 ampliano inoltre la gamma di applicazioni.
Utilizza gli interruttori in sistemi fino a 277/480 V CA o 60/125 V CC. La corrente di cortocircuito massima può essere pari a 10 kA.